Україна - Українська

Signify Міні-світильник CitySoul gen2 LED, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Широкий розподіл 52, II клас безпеки, IP66, STD

BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S

Опис виробу

Urban road & street light, Алюміній, Сірий, Бічний вхід для діаметра 60 мм, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Широкий розподіл 52, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, II клас безпеки, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Кабель 6,0 м без вилки, З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням

Код замовлення: 912300060811
Повний код замовлення: 872110337025900

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED60 [LED module 6000 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S txt 11.1 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300060811 uk_UA pdf 213.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300060811_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300060811_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S IES
Dialux
ULD File - BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S ULD
Relux
ROLF File - BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S ROLFZ
LDT
LDT File - BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S LDT