Україна - Українська

Signify CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Широкий розподіл 52, II клас безпеки, IP66, STD

BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR

Опис виробу

Urban road & street light, Алюміній, Сірий, Простий комплект для підвішування, стандартний, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Широкий розподіл 52, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, II клас безпеки, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Кабель 10 м без вилки, З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням

Код замовлення: 912300060818
Повний код замовлення: 872110337032700

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED120 [LED module 12000 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR txt 11.0 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300060818 uk_UA pdf 205.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300060818_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300060818_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR LDT