Опис виробу
Urban road & street light, Алюміній, Сірий, Щогла для діаметра 60 мм, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Широкий розподіл 52, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, II клас безпеки, Стандартний рівень захисту від перенапруги, Кабель 10 м без вилки, З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням