Philips Прожектори Ledinaire типу «Входить усе», 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Увімкнення/вимкнення на основі датчика, Симетричний, MDU1, IP65
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU
Опис виробу
Штампований алюміній, Сірий, Транспортний сірий B (RAL7043), Одношарове порошкове покриття, Блок живлення (Увімк./Вимк.), Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.), Містить фотоелемент, All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Симетричний, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK07 | 2 Дж посилений, Клас безпеки I, Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі, Кабель 1,0 м без вилки, Гнучкі кінці/дроти
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Тип модуля джерела світла
- LED system in flux
- Service tag
- Ні
- Сходи вартості
- Значення
- Гарантійний період
- 5 років