Україна - Українська

Philips Прожектори Ledinaire типу «Входить усе», 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Увімкнення/вимкнення на основі датчика, Симетричний, MDU1, IP65

BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU

Опис виробу

Штампований алюміній, Сірий, Транспортний сірий B (RAL7043), Одношарове порошкове покриття, Блок живлення (Увімк./Вимк.), Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.), Містить фотоелемент, All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Симетричний, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK07 | 2 Дж посилений, Клас безпеки I, Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі, Кабель 1,0 м без вилки, Гнучкі кінці/дроти

Код замовлення: 911401893386
Повний код замовлення: 872016973617799

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED36S [LED module, system flux 3600 lm]
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Тип модуля джерела світла
LED system in flux
Service tag
Ні
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401893386 uk_UA pdf 547.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in with sensor pdf 6.6 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401893386_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401893386_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU ldt 4.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD PHILIPS BVP167 LED36 830 40 65 PSU 30W SWB MDU 911401893386 pdf 662.2 kB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 30W MDU pdf 1.1 MB