Опис виробу
Штампований алюміній, Сірий, Транспортний сірий B (RAL7043), Одношарове порошкове покриття, Блок живлення (Увімк./Вимк.), Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.), Містить фотоелемент, All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Симетричний, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK07 | 2 Дж посилений, Клас безпеки I, Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі, Кабель 1,0 м без вилки, Гнучкі кінці/дроти