Україна - Українська

Philips Прожектори Ledinaire типу «Входить усе», 10 W, 1100 lm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Увімкнення/вимкнення на основі датчика, Симетричний, MDU1, IP65

BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU

Опис виробу

Штампований алюміній, Сірий, Транспортний сірий B (RAL7043), Одношарове порошкове покриття, Блок живлення (Увімк./Вимк.), Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.), Містить фотоелемент, All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Симетричний, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK07 | 2 Дж посилений, Клас безпеки I, Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі, Кабель 1,0 м без вилки, Гнучкі кінці/дроти

Код замовлення: 911401891386
Повний код замовлення: 872016973615399

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Тип модуля джерела світла
LED system in flux
Service tag
Ні
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401891386 uk_UA pdf 547.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in with sensor pdf 6.6 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401891386_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401891386_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU ldt 4.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD PHILIPS BVP167 LED12 830 40 65 PSU 10W SWB MDU 911401891386 pdf 654.0 kB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 10W MDU pdf 977.2 kB