Україна - Українська

Philips Прожектори Ledinaire типу «Входить усе», 65 W, 7000 lm, 7350 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Асиметричний, IP65

BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB

Опис виробу

Штампований алюміній, Сірий, Транспортний сірий B (RAL7043), Одношарове порошкове покриття, Драйвер, вбудований у світлодіодну панель (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 7000 lm, 7350 lm, 65 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Асиметричний, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі, Кабель 2,0 м без вилки, Гнучкі кінці/дроти

Код замовлення: 911401883386
Повний код замовлення: 872016973611599

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED73-4S [LED module, system flux 7400 lm]
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Тип модуля джерела світла
LED system in flux
Service tag
Ні
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Unclassified

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401883386 uk_UA pdf 559.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in AWB pdf 7.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401883386_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401883386_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB ies 18.1 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB ldt 12.4 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 65W AWB pdf 1.1 MB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD PHILIPS BVP167 LED73 830 40 65 PSU 65W AWB 911401883386 pdf 654.3 kB