Україна - Українська

Philips Прожектори Ledinaire типу «Входить усе», 200 W, 22000 lm, 24000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Симетричний, IP65

BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB

Опис виробу

Штампований алюміній, Сірий, Транспортний сірий B (RAL7043), Одношарове порошкове покриття, Драйвер, вбудований у світлодіодну панель (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 22000 lm, 24000 lm, 200 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Симетричний, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі, Кабель 2,0 м без вилки, Гнучкі кінці/дроти

Код замовлення: 911401878386
Повний код замовлення: 872016973608599

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED240S [LED module, system flux 24000 lm]
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Тип модуля джерела світла
LED system in flux
Service tag
Ні
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401878386 uk_UA pdf 563.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401878386_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401878386_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB ldt 4.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD PHILIPS BVP169 LED240 830 40 65 PSU 200W SWB 911401878386 pdf 662.1 kB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 200W pdf 1.1 MB