Україна - Українська

Philips Прожектори Ledinaire типу «Входить усе», 150 W, 16500 lm, 18000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Симетричний, IP65

BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB

Опис виробу

Штампований алюміній, Сірий, Транспортний сірий B (RAL7043), Одношарове порошкове покриття, Драйвер, вбудований у світлодіодну панель (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 16500 lm, 18000 lm, 150 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Симетричний, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі, Кабель 2,0 м без вилки, Гнучкі кінці/дроти

Код замовлення: 911401877386
Повний код замовлення: 872016973607899

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED180-4S [LED module, system flux 18000 lm]
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Тип модуля джерела світла
LED system in flux
Service tag
Ні
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401877386 uk_UA pdf 563.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401877386_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401877386_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB ldt 4.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD PHILIPS BVP169 LED180 830 40 65 PSU 150W SWB 911401877386 pdf 663.1 kB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 150W SWB pdf 1.1 MB