Україна - Українська

Philips Прожектори Ledinaire типу «Входить усе», 100 W, 11000 lm, 12000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Симетричний, IP65

BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB

Опис виробу

Штампований алюміній, Сірий, Транспортний сірий B (RAL7043), Одношарове порошкове покриття, Драйвер, вбудований у світлодіодну панель (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Симетричний, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі, Кабель 2,0 м без вилки, Гнучкі кінці/дроти

Код замовлення: 911401876386
Повний код замовлення: 872016973606199

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED120S [LED module, system flux 12000 lm]
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Тип модуля джерела світла
LED system in flux
Service tag
Ні
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401876386 uk_UA pdf 565.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401876386_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401876386_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB ldt 4.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 100W SWB pdf 1.1 MB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD PHILIPS BVP169 LED120 830 40 65 PSU 100W SWB 911401876386 pdf 661.6 kB