Philips Прожектори Ledinaire типу «Входить усе», 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Симетричний, IP65
BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB
Опис виробу
Штампований алюміній, Сірий, Транспортний сірий B (RAL7043), Одношарове порошкове покриття, Блок живлення (Увімк./Вимк.), All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Симетричний, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK07 | 2 Дж посилений, Клас безпеки I, Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі, Кабель 1,0 м без вилки, Гнучкі кінці/дроти
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- LED36S [LED module, system flux 3600 lm]
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Тип модуля джерела світла
- LED system in flux
- Service tag
- Ні
- Сходи вартості
- Значення
- Гарантійний період
- 5 років