Україна - Українська

Philips Прожектори Ledinaire типу «Входить усе», 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Симетричний, IP65

BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB

Опис виробу

Штампований алюміній, Сірий, Транспортний сірий B (RAL7043), Одношарове порошкове покриття, Блок живлення (Увімк./Вимк.), All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Симетричний, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK07 | 2 Дж посилений, Клас безпеки I, Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі, Кабель 1,0 м без вилки, Гнучкі кінці/дроти

Код замовлення: 911401872386
Повний код замовлення: 872016973602399

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED24S [LED module, system flux 2400 lm]
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED system in flux
Service tag
Ні
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401872386 uk_UA pdf 558.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401872386_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401872386_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB ldt 4.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD PHILIPS BVP167 LED24 830 40 65 PSU 20W SWB 911401872386 pdf 657.3 kB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 20W pdf 1.0 MB