Philips Прожектори Ledinaire типу «Входить усе», 100 W, 11000 lm, 12000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Симетричний широкий промінь, IP65
BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH
Опис виробу
Штампований алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), All-in, Multi Color Temperature, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Симетричний широкий промінь, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, 4/4 кВ kV, Кабель 2,0 м без вилки
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- -
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Тип модуля джерела світла
- LED
- Service tag
- Ні
- Сходи вартості
- Значення
- Гарантійний період
- 5 років