Україна - Українська

Philips Прожектори Ledinaire типу «Входить усе», 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Симетричний широкий промінь, IP65

BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB WH

Опис виробу

Штампований алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Симетричний широкий промінь, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK07 | 2 Дж посилений, Клас безпеки I, 2/2 кВ kV, Кабель 1,0 м без вилки

Код замовлення: 911401866188
Повний код замовлення: 872110334220199

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
-
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Ні
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401866188 uk_UA pdf 491.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instruction Ledinaire Floodlight All-in pdf 2.9 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401866188_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401866188_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB WH ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB WH ldt 6.0 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 50W pdf 1.1 MB