Україна - Українська

Philips Прожектори Ledinaire типу «Входить усе», 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Симетричний широкий промінь, IP65

BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH

Опис виробу

Штампований алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Симетричний широкий промінь, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK07 | 2 Дж посилений, Клас безпеки I, 2/2 кВ kV, Кабель 1,0 м без вилки

Код замовлення: 911401865988
Повний код замовлення: 872110334218899

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
-
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Ні
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401865988 uk_UA pdf 494.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instruction Ledinaire Floodlight All-in pdf 2.9 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401865988_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401865988_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH ldt 4.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 20W pdf 1.0 MB