Philips Прожектори Ledinaire на сонячних батареях, 32 W, 4160 lm, 3000 K, CRI80, Інфрачервоний пульт дистанційного керування, Симетричний, IP65

BVP085 LED42/830

Опис виробу

Алюміній, Сірий, Одношарове порошкове покриття, Драйвер, вбудований у світлодіодну панель (DoB), Версія профілю Solar dim 1, 4160 lm, 32 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.312,0.334) SDCM<=5, CRI80, Симетричний, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK06 | 1 Дж, III клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі, 2×0,75 мм², Водонепроникний зовнішній з’єднувач на 3 полюси

Код замовлення: 911401882102
Повний код замовлення: 872016975203099

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED42S [LED module, system flux 4200 lm]
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED system in flux
Service tag
Ні
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401882102 uk_UA pdf 226.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Ledinaire floodlight Solar - BVP085 - 900lm pdf 31.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401882102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401882102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BVP085 LED42/830 ies 14.0 kB