Philips Прожектори Ledinaire на сонячних батареях, 20 W, 2800 lm, 4000 K, CRI80, Інфрачервоний пульт дистанційного керування, Симетричний, IP65
BVP085 LED28/840
Опис виробу
Алюміній, Сірий, Одношарове порошкове покриття, Драйвер, вбудований у світлодіодну панель (DoB), Версія профілю Solar dim 1, 2800 lm, 20 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.312,0.332) SDCM<=5, CRI80, Симетричний, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK06 | 1 Дж, III клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі, 2×0,75 мм², Водонепроникний зовнішній з’єднувач на 3 полюси
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- LED28S [LED module, system flux 2800 lm]
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Тип модуля джерела світла
- LED system in flux
- Service tag
- Ні
- Сходи вартості
- Значення
- Гарантійний період
- 2 років