Philips Прожектори Ledinaire на сонячних батареях, 6.5 W, 910 lm, 4000 K, CRI80, Інфрачервоний пульт дистанційного керування, Симетричний, IP65

BVP085 LED09/840

Опис виробу

Алюміній, Сірий, Одношарове порошкове покриття, Драйвер, вбудований у світлодіодну панель (DoB), Версія профілю Solar dim 1, 910 lm, 6.5 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.313,0.334) SDCM<=5, CRI80, Симетричний, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK06 | 1 Дж, III клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 1,5 кВ у диференціальному режимі та 1,5 кВ у загальному режимі, 2×0,75 мм², Водонепроникний зовнішній з’єднувач на 3 полюси

Код замовлення: 911401881602
Повний код замовлення: 872016975198999

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED9-4S [LED module, system flux 900 lm]
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED system in flux
Service tag
Ні
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401881602 uk_UA pdf 240.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Ledinaire floodlight Solar - BVP085 - 900lm pdf 31.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401881602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401881602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BVP085 LED09/840 ies 26.2 kB