Philips RoadFlair

RoadFlair – елегантний і неперевершений

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Philips RoadFlair, створений для головних і міських доріг, є новим цікавим набором продуктів, який прикрасить ваші вулиці за межами уяви. Ця продукція для дорожнього освітлення продумано розроблена для того, щоб забезпечити містам максимально можливу економію завдяки кращому у своєму класі люмену на ват, поставляється за конкурентоспроможною ціною, яка обов'язково зацікавить. Philips RoadFlair забезпечує енергоефективність, підвищує стабільність міста та забезпечує значне зниження витрат у міському середовищі. Правильний дорожній світильник у поєднанні з правильним застосуванням освітлення створить найкраще середовище для вашого муніципалітету, принісши користь місцевим співтовариствам та стимулюючи туризм та бізнес.

Переваги

  • Висока ефективність світлового потоку: від 120 до 140 люмен на ват — набагато вище, ніж у доступних на даний момент рішень

  • Унікальний функціональний дизайн. Елегантний, легкий та добре продуманий світильник

Характеристики

  • Чудове керування температурним режимом. Робоча температура від -40 до 50 °C

  • Відкрита оптика: прозора та стійка до атмосферних впливів оптика з полікарбонату

Застосування

  • Пішохідні дороги
  • Автомагістралі
  • Проїзди
  • Перехрестя доріг

Файли

Вигляд

Family-Photographs-RoadFlair
Кілька об‘єктів - Visuals