Цей світильник для доріжок від Philips довго служить, потребує мінімального обслуговування й має найкращі технічні характеристики для професійного вирішення поширених задач, пов’язаних з освітленням. Ви можете розраховувати на надійність цього виробу.
Надійна конструкція: відповідає актуальним стандартам безпеки й продуктивності.
Економія енергії: ефективність 140 лм/Вт забезпечує значну економію енергії порівняно зі звичайним вуличним освітленням.
3 CCT: 3000 K / 4000 K / 6500 K
Повний діапазон: 30/50/70/80/100 Вт