Philips AluRoad gen2, Road & street light, 61 W, 9030 lm, 4000 K, CRI70, Програмоване (через DALI або NFC) автономне затухання, Середній розподіл, II клас безпеки, IP66
BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2
Опис виробу
Road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Світло-сірий (RAL7035), Одношарове порошкове покриття, Бічний вхід для діаметрів від 48 до 60 мм, Блок живлення з DynaDimmer і постійним світловим потоком (інтегрований), Постійна світловіддача та DynaDimmer із фіксованими збереженими налаштуваннями версії 2, 9030 lm, 61 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Середній розподіл, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 8 кВ у загальному режимі, Вставний з’єднувач на 2 полюси
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- LED113 [LED module 11300 lm]
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Тип модуля джерела світла
- LED
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років