Signify OptiSpace, Bollard, 20 W, H848 mm, 2400 lm, 4000 K, CRI70, Асиметричний, II клас безпеки, IP66

BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR

Опис виробу

Bollard, H848 mm, Штампований алюміній, Чорний, Універсальна для діаметра від 42 до 60 мм, регульована, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Асиметричний, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, Кабель 1,5 м без вилки, Гнучкі кінці/дроти

Код замовлення: 912300024103
Повний код замовлення: 871869948120900

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED27 [LED module 2700 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300024103 uk_UA pdf 4.1 MB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB

Вигляд

Product-Photographs-912300024103_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300024103_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
OptiSpace-BCP500_ANB-3D08.sat sat 35.0 kB
Креслення CAD
OptiSpace-BCP500_ANB-3D05.m3d m3d 45.5 kB
Креслення CAD
OptiSpace-BCP500_ANB-3D04.dxf dxf 376.1 kB
Креслення CAD
OptiSpace-BCP500_ANB-3D03.dwg dwg 349.0 kB
Креслення CAD
OptiSpace-BCP500_ANB-3D07.max max 1.0 MB
Креслення CAD
OptiSpace-BCP500_ANB-3D09.r3d r3d 117.8 kB

Програмні модулі

IES
IES File - BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR IES
Dialux
ULD File - BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR ULD
Relux
ROLF File - BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR ROLFZ
LDT
LDT File - BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR LDT