Signify OptiSpace, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Симетричний, Клас безпеки I, IP66

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

Опис виробу

Bollard, H848 mm, Штампований алюміній, Чорний, Універсальна для діаметра від 42 до 60 мм, регульована, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 4900 lm, 37.2 W, 132 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Симетричний, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, Клас безпеки I, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, Кабель 1,5 м без вилки, Гнучкі кінці/дроти

Код замовлення: 912300024101
Повний код замовлення: 871869948118600

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED56 [LED module 5600 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300024101 uk_UA pdf 4.1 MB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB

Вигляд

Product-Photographs-912300024101_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300024101_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
OptiSpace-BCP500-3D09.r3d r3d 117.8 kB
Креслення CAD
OptiSpace-BCP500-3D07.max max 1.0 MB
Креслення CAD
OptiSpace-BCP500-3D05.m3d m3d 45.5 kB
Креслення CAD
OptiSpace-BCP500-3D03.dwg dwg 349.0 kB
Креслення CAD
OptiSpace-BCP500-3D08.sat sat 35.0 kB
Креслення CAD
OptiSpace-BCP500-3D04.dxf dxf 376.0 kB

Програмні модулі

IES
IES File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR IES
Dialux
ULD File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ULD
Relux
ROLF File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ROLFZ
LDT
LDT File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR LDT