Philips UniStrip G4, 1292 lm, 18 W, Нейтральний білий, 17° x 17°, III клас безпеки, Регульований монтажний кронштейн
Код замовлення: 911401739262
Повний код замовлення: 872016972598099
Технічні характеристики
Заміна джерела світла
Ні
Драйвер входить у комплект
Ні
Тип модуля джерела світла
LED
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Світловий потік
1 292 lm
Корельована колірна температура (ном.)
4000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)
72 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)
80
Колір джерела світла
Нейтральний білий
Розширення променю світла світильника
17° x 17°
Вхідна напруга
24 DC V
Частота мережі
- Hz
Споживана потужність
18 W
Коефіцієнт потужності (частка)
1
Підключення
2 вставних з’єднувача на 2 полюси
Кабель
2 кабелі 0,15 м на 2 полюси зі штекером
Клас захисту IEC
III клас безпеки
З регульованою яскравістю
Ні
Інтерфейс керування
-
Матеріал корпусу
Екструдований алюміній
Матеріал оптичного пристрою
Поліметилметакрилат
Матеріал світлорозсіювача
Гартоване скло
Кріпильний матеріал
Алюміній
Колір корпусу
Темний сірий
Пристрій для монтажу
Регульований монтажний кронштейн
Покриття кришки об'єктива
Прозорий
Загальна довжина
500 mm
Загальна ширина
38 mm
Загальна висота
47 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)
47 x 38 x 500 mm
Код захисту від проникнення
IP66 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Код захисту від механічного впливу
IK06 [1 Дж]
Тип кришки об'єктива
Безбарвний плаский
Вага нетто (шт.)
0,899 kg
Позначка займистості
Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Знак CE
Так
Діапазон температури довкілля
від -40 °C до +50 °C
Допустиме відхилення світлового потоку
+/-10%
Початкова колірність
4 SDCM
Допуск споживання енергії
+/-10%
Клас ремонту
Клас ремонту C, драйвер цього світильника може бути замінений сервісним техніком. Під час розбирання та повторного складання потрібна особлива обережність, можуть знадобитися спеціальні інструменти. Запчастини та документація доступні протягом певного часу.