Philips UniSpot

Вишуканий та компактний вуличний прожектор

Вироби

BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB
911401733424
BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB
911401733434
BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB
911401733444
BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB
911401733454
BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB
911401733464
BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB
911401733474
BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB
911401733524
BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB
911401733534

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Philips UniSpot вирізняється вишуканим та компактним дизайном, який поєднує красу та функціональність, непомітно вписуючись у різноманітні міські простори. Точкові світильники лінійки UniSpot мають циліндричну геометрію, розділену на дві секції. Передня секція забезпечує освітлення, а задня секція підключається до опалення або інших систем за допомогою різноманітних аксесуарів. Дві індикаторні таблички на підставці та основі роблять процес встановлення простим та легким.

Переваги

  • Елегантний та мінімалістичний дизайн, що підходить для різноманітних сценаріїв застосування

  • Різноманітність оптичних характеристик та колірних рішень

Характеристики

  • Стандарт: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K та 4000K

  • Додатково 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, монохромний та RGB+5700K,

Застосування

  • Мости, пам’ятники, фасади
  • Муніципальні будівлі
  • Парки та площі

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet UniSpot uk_UA pdf 485.9 kB

Вигляд

Family-Photographs-UniSpot
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Колекція файлів IES для сімейства продуктів
FIC-OF-UniSpot zip 209.8 kB