Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2: Потужний прожектор зі справжньою модульністю

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Philips UniFlood M gen2 – це економічний архітектурний світлодіодний прожектор для зовнішнього застосування, призначений для фасадного, ландшафтного та зовнішнього прожекторного освітлення. Надійна, модульна, прямокутна конструкція має високоефективну оптику, що робить її ідеальною для освітлення всього: від багатоповерхових фасадів і мостів до визначних пам’яток і пам’ятників. Цей світлодіодний прожектор доступний в білому, монохромному кольорах, RGB, RGBW і регульованому білому. Він доступний з шістьма різними розсіювальними лінзами, починаючи від вузькоспрямованих до лінз широкого розсіювання, і має опцію керування DMX512/RDM. Справді модульний прожектор, який дає архітекторам і дизайнерам свободу досліджувати широкий спектр концепцій і дизайнів без обмежень.

Переваги

  • Велика гнучкість конструкції з головками та елементами керування, що індивідуально нахиляються

  • Створіть правильний світловий ефект за допомогою шести різних розсіювальних лінз (від вузької плями до широкого розливу світла)

Характеристики

  • Стандартні показники: RGBW, RGB; 2700 K, 3000 K і 4000 K.

  • Додатково: 5000 K, монохроматичні кольори та регульований білий

Застосування

  • Мости, пам’ятники, фасади
  • Парки та площі
  • Ландшафти

Попередження та безпека

  • Тільки для зовнішнього використання.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 uk_UA pdf 1.4 MB
Інструкції зі встановлення
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Вигляд

Family-Photographs-UniFlood M G2
Кілька об‘єктів - Visuals