Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2: Потужний прожектор зі справжньою модульністю

Вироби

BVP353 12LED 27K 220V L15 10
BVP353 12LED 27K 220V L15 10
911401745423
BVP353 12LED 30K 220V L15 10
BVP353 12LED 30K 220V L15 10
911401745433
BVP353 12LED 40K 220V L15 10
BVP353 12LED 40K 220V L15 10
911401745443
BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX
911401745453
BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX
911401745463
BVP353 12LED 40K 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED 40K 220V L15 10 DMX
911401745473
BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX
911401745483
BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX
911401745493

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Philips UniFlood M gen2 – це економічний архітектурний світлодіодний прожектор для зовнішнього застосування, призначений для фасадного, ландшафтного та зовнішнього прожекторного освітлення. Надійна, модульна, прямокутна конструкція має високоефективну оптику, що робить її ідеальною для освітлення всього: від багатоповерхових фасадів і мостів до визначних пам’яток і пам’ятників. Цей світлодіодний прожектор доступний в білому, монохромному кольорах, RGB, RGBW і регульованому білому. Він доступний з шістьма різними розсіювальними лінзами, починаючи від вузькоспрямованих до лінз широкого розсіювання, і має опцію керування DMX512/RDM. Справді модульний прожектор, який дає архітекторам і дизайнерам свободу досліджувати широкий спектр концепцій і дизайнів без обмежень.

Переваги

  • Велика гнучкість конструкції з головками та елементами керування, що індивідуально нахиляються

  • Створіть правильний світловий ефект за допомогою шести різних розсіювальних лінз (від вузької плями до широкого розливу світла)

Характеристики

  • Стандартні показники: RGBW, RGB; 2700 K, 3000 K і 4000 K.

  • Додатково: 5000 K, монохроматичні кольори та регульований білий

Застосування

  • Мости, пам’ятники, фасади
  • Парки та площі
  • Ландшафти

Попередження та безпека

  • Тільки для зовнішнього використання.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 uk_UA pdf 1.4 MB
Інструкції зі встановлення
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Вигляд

Family-Photographs-UniFlood M G2
Кілька об‘єктів - Visuals