Україна - Українська

Philips UniFlood C Pro

Архітектурний світлодіодний прожектор для стаціонарного або динамічного освітлення

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Philips UniFlood C Pro вирізняється унікальною грубою елегантністю циліндричної форми й плавних ліній, які красиво з'єднують переднюю й задню частини корпусу. Це компактний архітектурний дизайн прожектора, де кожен елемент має своє призначення; передня частина забезпечує виняткове освітлення, тоді як задня частина містить усі електричні компоненти. Ребра між цими частинами розсіюють тепло, а також слугують декоративним елементом. Призначений для зовнішнього використання Philips UniFlood C Pro — це економічний архітектурний світлодіодний прожектор для освітлення фасадів і ландшафтних об'єктів. Надійна механічна конструкція та високоефективна оптика роблять його ідеальним для освітлення зовнішніх фасадів багатоповерхових споруд, мостів, визначних пам’яток і пам’ятників. Архітектори й дизайнери можуть вільно експериментувати в широкому спектрі концепцій і дизайнів без жодних обмежень завдяки широкому діапазону кольорів, численним розсіювальним лінзам і різним варіантам керування DMX512/RDM.

Переваги

  • Доступний у білому, монохроматичному кольорі, RGB, RGBW і регульованому білому

  • Широкий діапазон кута променя: від вузького точкового (Narrow Spot) до широкого розливу світла (Wide Flood)

Характеристики

  • Міцна конструкція, клас IP66 для використання поза приміщеннями

  • Оптичний розподіл: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° і 60°

Застосування

  • Мости, Пам'ятники, Фасади
  • Ландшафти
  • Парки та площі

Попередження та безпека

  • Тільки для зовнішнього використання