Philips UniEdge

UniEdge — визначте свої межі

Вироби

BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
911401737283
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
911401737303
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3
911401737313
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
911401737323
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3
911401737333

Інформація щодо групи продуктів

Опис

UniEdge — це компактний архітектурний периферійний світлодіодний світильник для поверхневого зовнішнього освітлення, призначений для фасадного та зовнішнього декоративного освітлення. Надійна механічна конструкція та унікальний оптичний дизайн роблять світильник UniEdge ідеальним для освітлення граней внутрішніх рам вікон і дверей, фасадів будівель, наземних орієнтирів і пам’ятників. Світильник доступний у кольорах: білий, монохроматичний, RGB, RGBW і регульований білий. Унікальна розсіювальна лінза та опція інтерфейсу керування DMX надають архітекторам і дизайнерам свободу досліджувати широкий спектр концепцій і проектувати без обмежень.

Переваги

  • Унікальний оптичний розподіл 3x90° для підкреслення внутрішніх рам або зовнішніх країв вікон, балконів або дверей.

  • Компактний розмір, легка вага та поворотні кронштейни.

Характеристики

  • Надійна конструкція та клас захисту IP66 для зовнішнього застосування

  • Унікальний оптичний розподіл 3x90° для освітлення архітектурних граней

Застосування

  • Мости, пам’ятники, фасади
  • Ландшафти
  • Парки та площі

Попередження та безпека

  • Тільки для зовнішнього використання

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet UniEdge uk_UA pdf 224.0 kB

Вигляд

Family-Photographs-UniEdge
Кілька об‘єктів - Visuals