Philips Настінне бра Uni

Uni Wall Mount Sconce: настінне кріплення для міського освітлення з верхнім і нижнім світлом, яке підходить для монтажу на поверхнях, наприклад на парковках, входах, відкритих терасах і стінах у саду.

Вироби

BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012
BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012
911401696708
BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012
BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012
911401696808
BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
911401696908
BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012
BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012
911401697308
BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012
BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012
911401697408
BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
911401697508

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Громадські зони потребують найнадійніших та професійних рішень для освітлення, наприклад, паркувальні зони, входи, відкриті тераси та стіни в саду. Настінний світильник Philips Uni Mount Sconce можна легко встановити відповідно до конкретного сценарію, забезпечуючи оптимальне освітлення навколишнього середовища. Сучасний елегантний дизайн робить світильник придатним для встановлення як під час ремонту, так і під час нових установок. Настінний світильник Philips Uni допоможе вам досягти чудової надійності та багато іншого. Як і інша лінійка продуктів Philips, цей продукт розроблено відповідно до різноманітних стандартів якості Philips з гарним співвідношенням ціни та якості. Таким чином, Philips Uni Wall Mount Sconce пропонує ще один доступний, енергоефективний і стабільний вибір у наявному сімействі настінних світильників.

Переваги

  • Сучасний обтічний дизайн.

  • Кілька варіантів монтажу.

Характеристики

  • Литий під тиском алюмінієвий корпус та розсіювач із загартованого скла.

  • Текстуроване архітектурне бронзове порошкове покриття.

Застосування

  • Алеї
  • Парки та площі
  • Зони паркування на відкритому повітрі

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Настінне бра Uni uk_UA pdf 212.1 kB
Інструкції зі встановлення
BWP410 pdf 4.0 MB
Інструкції зі встановлення
BWP411 pdf 4.1 MB

Вигляд

Family-Photographs-Настінне бра Uni
Кілька об‘єктів - Visuals
Файли Revit
BWP410 40W zip 408.1 kB
Файли Revit
BWP410 20W zip 415.1 kB
Файли Revit
BWP411 20W zip 412.2 kB
Файли Revit
BWP411 40W zip 501.0 kB