Philips Настінне кріплення Uni

Uni Wall Mount: міські настінні світильники, які підходять для монтажу на поверхнях, наприклад на парковках, входах, відкритих терасах і стінах у саду.

Вироби

BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012
BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012
911401697908
BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
911401698108
BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012
BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012
911401698308

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Громадські зони потребують найнадійніших та професійних рішень для освітлення, наприклад, паркувальні зони, входи, відкриті тераси та стіни в саду. Завдяки регульованому куту кріплення, світильник можна встановити відповідно до потреб, забезпечуючи оптимальне освітлення навколишнього середовища. Сучасний елегантний дизайн робить світильник придатним для встановлення як під час ремонту, так і під час нових установок. Настінне кріплення Philips Uni допоможе вам досягти чудової надійності та багато іншого. Як і інша лінійка продуктів Philips, цей продукт розроблено відповідно до різноманітних стандартів якості Philips з гарним співвідношенням ціни та якості. Таким чином, настінне кріплення Philips Uni пропонує доступний, енергоефективний та стабільний вибір у сімействі настінних кріплень.

Переваги

  • • Сучасний обтічний дизайн

  • • Регульований кут кріплення (0-90 градусів)

Характеристики

  • Литий під тиском алюмінієвий корпус та розсіювач із загартованого скла.

  • Текстуроване архітектурне бронзове порошкове покриття.

Застосування

  • Алеї
  • Парки та площі
  • Зони паркування на відкритому повітрі

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Настінне кріплення Uni uk_UA pdf 280.7 kB
Інструкції зі встановлення
BWP42X pdf 1.2 MB

Вигляд

Family-Photographs-Настінне кріплення Uni
Кілька об‘єктів - Visuals
Файли Revit
BWP42X A zip 1.2 MB
Файли Revit
BWP42X B zip 1.5 MB