Philips UniString

Лінійні піксельні світильники прямого бачення для креативного архітектурного та медіафасадного освітлення

Вироби

BWS300 4LED 27K 15V S N16P12
BWS300 4LED 27K 15V S N16P12
911401752922
BWS300 4LED 40K 15V S TM N16P12
BWS300 4LED 40K 15V S TM N16P12
911401753012
BWS301 6LED 40K 24V S TM N16P12
BWS301 6LED 40K 24V S TM N16P12
911401753452
BWS302 8LED 40K 24V S TM N10P20
BWS302 8LED 40K 24V S TM N10P20
911401753932
BWS302 8LED 40K 24V A LR N10P20
BWS302 8LED 40K 24V A LR N10P20
911401754162

Інформація щодо групи продуктів

Опис

UniString — це компактна архітектурна світлодіодна стрічка прямого бачення для поверхневого зовнішнього монтажу, призначена для архітектурного та медіафасадного зовнішнього освітлення. Надійна механічна конструкція, простий монтаж та унікальні оптичні лінзи роблять цей світильник ідеальним для фасадів будівель / медіафасадів, мостів, арен, театрів, парків розваг і центрів відпочинку. Світильник доступний у кольорах: білий, монохроматичний, RGB, RGBW і регульований білий. Симетричний та асиметричний оптичний розподіл із можливістю керування DMX надають архітекторам і дизайнерам свободу досліджувати широкий спектр концепцій і проектувати без обмежень.

Переваги

  • Доступний у трьох розмірах і трьох діапазонах потужності, щоб відповідати будь-яким вимогам застосування.

  • Надійна конструкція із класом захисту IP66 для зовнішнього застосування.

Характеристики

  • Стандартні показники: RGBW, RGB; 2700 K, 3000 K і 4000 K.

  • Додатково: 5000 K, монохроматичні кольори та регульований білий (Tunable White)

Застосування

  • Мости, пам’ятники, фасади
  • Ландшафти
  • Парки та площі

Попередження та безпека

  • Тільки для зовнішнього використання

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet UniString uk_UA pdf 507.7 kB
Інструкції зі встановлення
UniString pdf 18.3 MB

Вигляд

Family-Photographs-UniString
Кілька об‘єктів - Visuals