Philips UniDot G2

Точки, що запалюють творчість

Вироби

BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC
BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC
911401752202
BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC
BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC
911401752222
BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC
BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC
911401752242
BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC
BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC
911401752302
BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC
BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC
911401752322
BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC
BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC
911401752342
BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC
BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC
911401752442
BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC
BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC
911401752522

Інформація щодо групи продуктів

Опис

UniDot G2 — це компактний архітектурний точковий світлодіодний світильник прямого бачення для поверхневого зовнішнього монтажу, призначений для фасадного та зовнішнього декоративного освітлення. Надійна механічна конструкція та унікальні оптичні кришки роблять цей світильник ідеальним для фасадів будівель, мостів, театрів, парків розваг і центрів відпочинку. Світильник доступний у кольорах: білий, монохроматичний, RGB, RGBW і регульований білий. Три варіанти оптичних кришок і інтерфейс керування DMX надають архітекторам і дизайнерам свободу досліджувати широкий спектр концепцій і проектувати без обмежень.

Переваги

  • Доступні варіанти світлодіодів низької та високої потужності, які відповідають усім потребам користувачів.

  • Три різні оптичні кришки, які підходять для всіх сфер застосування скерованого підсвічування.

Характеристики

  • Три розміри й світлодіоди малої та високої потужності.

  • Стандартні показники: RGBW, RGB; 2700K, 3000K і 4000K.

Застосування

  • Мости, пам’ятники, фасади
  • Ландшафти
  • Парки та площі

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet UniDot G2 uk_UA pdf 875.8 kB
Інструкції зі встановлення
UniDot G2 pdf 18.4 MB

Вигляд

Family-Photographs-UniDot G2
Кілька об‘єктів - Visuals