Philips UniBar

Лінійні світильники прямого бачення для креативного архітектурного та медіафасадного освітлення

Вироби

BCS342 120LED 30K 24V OC L100
BCS342 120LED 30K 24V OC L100
911401703953
BCS342 120LED 40K 24V OC L100
BCS342 120LED 40K 24V OC L100
911401703983
BCS342 36LED 30K 24V OC L30
BCS342 36LED 30K 24V OC L30
911401704253
BCS342 36LED 40K 24V OC L30
BCS342 36LED 40K 24V OC L30
911401704283
BCS340 48LED 27K 24V OC L100
BCS340 48LED 27K 24V OC L100
911401778842
BCS340 48LED 30K 24V OC L100
BCS340 48LED 30K 24V OC L100
911401778862
BCS340 48LED 40K 24V OC L100
BCS340 48LED 40K 24V OC L100
911401778882
BCS340 24LED 30K 24V OC L50
BCS340 24LED 30K 24V OC L50
911401778952

Інформація щодо групи продуктів

Опис

UniBar — це тонкий лінійний світлодіодний світильник прямого бачення для поверхневого зовнішнього монтажу, призначений для фасадного та зовнішнього архітектурного освітлення. Надійна механічна конструкція та унікальний оптичний дизайн роблять цей світильник ідеальним для освітлення фасадів будівель, медіафасадів, мостів, шляхопроводів та будь-яких сфер застосування, що потребують тонкого лінійного освітлення прямого огляду. Розсіювальна лінза прямого бачення, наскрізна проводка для з’єднання впритул і опція інтерфейсу керування DMX із роздільною здатністю до 10 пікселів (10 ідентифікаторів) надають архітекторам і дизайнерам свободу досліджувати широкий спектр концепцій і проектувати без обмежень. Світильник доступний у кольорах: білий, монохроматичний, RGB, RGBW і регульований білий.

Переваги

  • Світлодіоди малої потужності забезпечують плавний і м’який розподіл світла

  • До 10 пікселів (10 ідентифікаторів) для легкого й гнучкого керування

Характеристики

  • Стандартні показники: RGBW, RGB; 2700 K, 3000 K і 4000 K.

  • Додатково: 5000 K, монохроматичні кольори та регульований білий (Tunable White)

Застосування

  • Мости, пам’ятники, фасади
  • Парки та площі
  • Ландшафти

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet UniBar uk_UA pdf 632.8 kB
Інструкції зі встановлення
UniBar pdf 45.7 MB

Вигляд

Family-Photographs-UniBar
Кілька об‘єктів - Visuals