Philips UniBar Compact

Лінійні світильники для прямого огляду для креативних архітектурних і медіа-фасадних застосувань

Нове

Вироби

BCS440 72LED30K24V OCL100 12PX 15W
BCS440 72LED30K24V OCL100 12PX 15W
911401711504
BCS440 72LED30K24V OCL100 DMX 15W
BCS440 72LED30K24V OCL100 DMX 15W
911401711514
BCS440 72LED30K24V OCL100  15W
BCS440 72LED30K24V OCL100 15W
911401711524
BCS440 72LED40K24V OCL100 12PX 15W
BCS440 72LED40K24V OCL100 12PX 15W
911401711534
BCS440 72LED40K24V OCL100 DMX 15W
BCS440 72LED40K24V OCL100 DMX 15W
911401711544
BCS440 72LED40K24V OCL100  15W
BCS440 72LED40K24V OCL100 15W
911401711554

Інформація щодо групи продуктів

Опис

UniBar Compact — це накладний, зовнішнього виконання та тонкий лінійний світлодіодний світильник прямого огляду, розроблений для освітлення фасадів і зовнішніх архітектурних об'єктів. Міцна механічна конструкція та унікальний оптичний дизайн роблять цей світильник ідеальним для фасадів будівель, медіафасадів, мостів, естакад та будь-яких застосувань, де потрібен тонкий лінійний світильник прямого огляду. Покриття PMMA прямого огляду, наскрізне підключення для з'єднання по всій довжині та опція DMX-керування з підтримкою до 12 пікселів (12IDs) забезпечують архітекторам і дизайнерам свободу досліджувати широкий спектр концепцій і дизайну без обмежень. Доступний у білому, монохромних кольорах, RGB, RGBW та налаштовуваному білому.

Переваги

  • Малопотужні світлодіоди забезпечують плавний і м'який розподіл світла.

  • До 12 пікселів (12 ID) для зручного та гнучкого керування

Характеристики

  • Стандартні показники: RGBW, RGB; 2700 K, 3000 K і 4000 K.

  • Додатково 5000K, монохроматичні кольори та регульований білий

Застосування

  • Мости, пам’ятники, фасади
  • Парки та площі
  • Ландшафти

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet UniBar Compact uk_UA pdf 314.6 kB

Вигляд

Family-Photographs-UniBar Compact
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-UniBar Compact
Кілька об‘єктів - Software Plugins