Україна - Українська

Philips UniStrip G4

UniStrip G4 — найкращий у своєму класі лінійний поверхневий світлодіодний світильник для зовнішнього стаціонарного та динамічного архітектурного освітлення

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

UniStrip G4 — це компактний архітектурний світлодіодний світильник для поверхневого зовнішнього освітлення, призначений для фасадного та зовнішнього архітектурного освітлення. Лінійка, яка відповідає всім вашим потребам: ефекти ополіскуючого світла й ковзаючого світла, а також лінійне заливаюче освітлення. Надійна механічна конструкція та унікальний оптичний дизайн роблять цей світильник ідеальним для освітлення фасадів будівель, мостів, шляхопроводів та будь-яких сфер застосування, які потребують лінійного освітлення. Світильник доступний у кольорах: білий, монохроматичний, RGB, RGBW і регульований білий. Опція інтерфейсу керування DMX має роздільну здатність до 8 пікселів (8 ідентифікаторів), що надає архітекторам і дизайнерам свободу досліджувати широкий спектр концепцій і проектувати без обмежень.

Переваги

  • Доступні варіанти світлодіодів високої та низької потужності

  • Різноманітні розсіювальні лінзи, які підходять для всіх сфер застосування

Характеристики

  • Шість підсімейств із діапазоном потужності від 3 Вт до 120 Вт

  • Варіанти з живленням від постійного та змінного струму

Застосування

  • Мости, пам’ятники, фасади
  • Ландшафти
  • Парки та площі

Попередження та безпека

  • Тільки для зовнішнього використання

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet UniStrip G4 uk_UA pdf 1.3 MB
Інструкції зі встановлення
UniStrip G4 pdf 57.6 MB

Вигляд

Family-Photographs-UniStrip G4
Кілька об‘єктів - Visuals