Україна - Українська

Philips UniString

Лінійні піксельні світильники прямого бачення для креативного архітектурного та медіафасадного освітлення

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

UniString — це компактна архітектурна світлодіодна стрічка прямого бачення для поверхневого зовнішнього монтажу, призначена для архітектурного та медіафасадного зовнішнього освітлення. Надійна механічна конструкція, простий монтаж та унікальні оптичні лінзи роблять цей світильник ідеальним для фасадів будівель / медіафасадів, мостів, арен, театрів, парків розваг і центрів відпочинку. Світильник доступний у кольорах: білий, монохроматичний, RGB, RGBW і регульований білий. Симетричний та асиметричний оптичний розподіл із можливістю керування DMX надають архітекторам і дизайнерам свободу досліджувати широкий спектр концепцій і проектувати без обмежень.

Переваги

  • Доступний у трьох розмірах і трьох діапазонах потужності, щоб відповідати будь-яким вимогам застосування.

  • Надійна конструкція із класом захисту IP66 для зовнішнього застосування.

Характеристики

  • Стандартні показники: RGBW, RGB; 2700 K, 3000 K і 4000 K.

  • Додатково: 5000 K, монохроматичні кольори та регульований білий (Tunable White)

Застосування

  • Мости, пам’ятники, фасади
  • Ландшафти
  • Парки та площі

Попередження та безпека

  • Тільки для зовнішнього використання

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet UniString uk_UA pdf 507.7 kB
Інструкції зі встановлення
UniString pdf 18.3 MB

Вигляд

Family-Photographs-UniString
Кілька об‘єктів - Visuals