Україна - Українська

Philips UniDot G2

Точки, що запалюють творчість

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

UniDot G2 — це компактний архітектурний точковий світлодіодний світильник прямого бачення для поверхневого зовнішнього монтажу, призначений для фасадного та зовнішнього декоративного освітлення. Надійна механічна конструкція та унікальні оптичні кришки роблять цей світильник ідеальним для фасадів будівель, мостів, театрів, парків розваг і центрів відпочинку. Світильник доступний у кольорах: білий, монохроматичний, RGB, RGBW і регульований білий. Три варіанти оптичних кришок і інтерфейс керування DMX надають архітекторам і дизайнерам свободу досліджувати широкий спектр концепцій і проектувати без обмежень.

Переваги

  • Доступні варіанти світлодіодів низької та високої потужності, які відповідають усім потребам користувачів.

  • Три різні оптичні кришки, які підходять для всіх сфер застосування скерованого підсвічування.

Характеристики

  • Три розміри й світлодіоди малої та високої потужності.

  • Стандартні показники: RGBW, RGB; 2700K, 3000K і 4000K.

Застосування

  • Мости, пам’ятники, фасади
  • Ландшафти
  • Парки та площі

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet UniDot G2 uk_UA pdf 1.3 MB
Інструкції зі встановлення
UniDot G2 pdf 18.4 MB

Вигляд

Family-Photographs-UniDot G2
Кілька об‘єктів - Visuals