Коефіцієнт потужності під час навантаження 50 % (мін.)
0,93
Струм витоку на землю (макс.)
0,7 mA
Тривалість пускового струму
0,24 ms
Вхідний струм (ном.)
0.26 A
Піковий пусковий струм (макс.)
28 A
Кількість виробів у MCB (16 А, тип B) (ном.)
11
Захист від стрибків напруги (загальний/диференціальний)
EN61547 (L-L 2 кВ, L-G 4 кВ), 10 кВ TIL
Довжина кабелю від пристрою до лампи
10 m
Тип роз’єму
WAGO серії 804
Термін експлуатації T-Case (ном.)
80 °C
Інтерфейс управління
PROG
Корпус
Q
Вага нетто (шт.)
0,820 kg
Стандарт безпеки
IEC 607, 609, 926, 928 [Стандарту для драйверів ламп HID не існує. Вимоги цих стандартів слід використовувати, якщо вони вважаються відповідними для продукту.]
Екологічний стандарт
ISO 14001
Знаки затвердження
Маркування F
Маркування CE
Сертифікат ENEC
Сертифікат VDE-EMV