Високонадійні та гнучкі електронні приводи для ламп CDO; призначені для економії витрат на електроенергію завдяки вбудованим елементам регулювання та зменшення витрат на технічне обслуговування завдяки строку експлуатації 80 000 годин і вбудованому захисту від блискавок. Сімейство програмованих виробів DynaVision є ідеальним підґрунтям для будь-якого рішення керування освітленням.
Забезпечує двосторонній зв’язок із мережею освітлення (через DALI)
Економія до 40 % енергії завдяки вбудованим функціям регулювання яскравості та дуже високій ефективності приводу
Програмується за допомогою стандартного цифрового інтерфейсу (DALI) і керується через протокол DALI
Інтегрує кілька параметрів регулювання (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, постійна світловіддача, регульована світловіддача)