Signify RF Mesh nodes

Signify Interact RFM (RF Mesh). Впровадження підключеного вуличного освітлення за допомогою EasyConnect.

Вироби

LCN7310/00 Starsense Wireless SC RF mod.
913700342404
LCN7340/00 Starsense Wireless SC RF mod.
913700349703
LLC7412/00 RF NODE NEMA5 ACLV 868MHZ LG
913701041403

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Signify Connect RFM підключає зовнішні світильники до Signify Interact через RF mesh-мережу. EasyConnect автоматично виявляє живлені світильники, відображає їх GPS-місцезнаходження, а для світильників System Ready — деталі активів. Це спрощує введення в експлуатацію та забезпечує віддалене керування, моніторинг і управління. Вузли Signify Connect RFM, ZHAGA/NEMA призначені для зовнішніх світильників, сертифікованих за стандартом D4i, з верхньою розеткою ZHAGA/NEMA. Стандартна розетка забезпечує швидкий монтаж на заводі або в польових умовах і гарантує безпечне, сумісне з'єднання для широкого спектру світильників. RF Zhaga Link Node (LLC746x) служить одночасно контролером світла і шлюзом для RF Zhaga Mesh Nodes. Використовуючи EasyConnect, Mesh-вузли (LLC745x) формують локальну мережу та підключаються до вузлів зв'язку, які безпечно передають дані до Signify Interact через канал стільникового зв'язку.

Переваги

  • Easy Connect (Plug and play) з GPS-місцезнаходженням

  • Безпечніша та надійніша мережа Mesh

Характеристики

  • Контролери освітлення ZHAGA-D4i Type A у корпусах стандарту ZHAGA.

  • Підтримка драйверів D4i, DALI або 1-10v

Застосування

  • Дороги та вулиці
  • Парки та площі

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet RF Mesh nodes uk_UA pdf 267.3 kB

Вигляд

Family-Photographs-RF Mesh nodes
Кілька об‘єктів - Visuals