Philips Uni DMX controls and accessories
Архітектурне світлотехнічне обладнання DMX та аксесуари для електропроводки
Вироби
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Засоби керування ZXP399 DMX і аксесуари для проводки мають використовуватися з нашими світильниками для архітектурного та фасадного освітлення (UniFlood C, M і G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString і UniBar). Контролери DMX включають головний контролер, автономний контролер, допоміжні контролери, підсилювач DMX і пристрій адресації DMX. Головний контролер: промисловий комп’ютер, який може керувати до 6000 всесвітами DMX. Автономний контролер: підходить для середніх програм, що охоплюють до 700 всесвітів DMX. Аксесуари для електропроводки включають ведучі кабелі та з’єднувальні проводи з роз’ємами із класом захисту IP67 та заглушками. Пристрій адресації: портативний пристрій, який може за лічені хвилини записувати адреси DMX у цілий цикл на місці. Підсилювач DMX: компактний і малопотужний повторювач із класом захисту IP65, який може посилити сигнал DMX на 100 метрів.