Signify RF Mesh nodes

Signify Interact RFM (RF Mesh). Впровадження підключеного вуличного освітлення за допомогою EasyConnect.

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Signify Connect RFM підключає зовнішні світильники до Signify Interact через RF mesh-мережу. EasyConnect автоматично виявляє живлені світильники, відображає їх GPS-місцезнаходження, а для світильників System Ready — деталі активів. Це спрощує введення в експлуатацію та забезпечує віддалене керування, моніторинг і управління. Вузли Signify Connect RFM, ZHAGA/NEMA призначені для зовнішніх світильників, сертифікованих за стандартом D4i, з верхньою розеткою ZHAGA/NEMA. Стандартна розетка забезпечує швидкий монтаж на заводі або в польових умовах і гарантує безпечне, сумісне з'єднання для широкого спектру світильників. RF Zhaga Link Node (LLC746x) служить одночасно контролером світла і шлюзом для RF Zhaga Mesh Nodes. Використовуючи EasyConnect, Mesh-вузли (LLC745x) формують локальну мережу та підключаються до вузлів зв'язку, які безпечно передають дані до Signify Interact через канал стільникового зв'язку.

Переваги

  • Easy Connect (Plug and play) з GPS-місцезнаходженням

  • Безпечніша та надійніша мережа Mesh

Характеристики

  • Контролери освітлення ZHAGA-D4i Type A у корпусах стандарту ZHAGA.

  • Підтримка драйверів D4i, DALI або 1-10v

Застосування

  • Дороги та вулиці
  • Парки та площі

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet RF Mesh nodes uk_UA pdf 267.3 kB

Вигляд

Family-Photographs-RF Mesh nodes
Кілька об‘єктів - Visuals