Україна - Українська

Signify Interact Датчики для Стельового Монтажу

Швидкодійне, масштабоване та готове до майбутнього розумне освітлення

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Легке керування за допомогою стельових датчиків Signify Interact. Легко оновіть свою систему розумного освітлення. Бездротові датчики Signify Interact, що монтуються на стелю, забезпечують повне покриття саме там, де вам це потрібно. Керуйте цілою групою підключених світильників та пристроїв за допомогою одного датчика або поєднуйте кілька датчиків для максимальної гнучкості. За допомогою застосунку Interact зонування та перезонування є простими та безпровідними, що дає вам повний контроль без обмежень. Результат? Виняткова економія енергії та неперевершена адаптивність до будь-якого простору.

Переваги

    Застосування

    • Офіс
    • Промислові
    • Навчальні заклади
    • Медичні заклади
    • Крамниці
    • Готелі

    Файли

    Буклети

    Буклет сімейства продуктів
    Localized commercial leaflet Interact Датчики для Стельового Монтажу uk_UA pdf 490.0 kB

    Вигляд

    Family-Photographs-Interact Датчики для Стельового Монтажу
    Кілька об‘єктів - Visuals