Signify Dynalite Dynalite Signal Dimmer Controllers

Вони отримують команди з мережі та налаштовують свої контрольовані виходи за потреби.

Вироби

DGTM402 V2
913703024309
DMBC110
913703030009
DDRC810DT-GL
913703035209
DMRC210
913703050009
DDLEDC605GL
913703061209
DDBC320-DALI
913703079709
DDMIDC8
913703081109
DDRC1220FR-GL
913703243009

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Контролери навантаження містять всі елементи — джерело живлення, мережеві порти, вихідні схеми та мікропроцесорне управління — необхідні для роботи освітлювальних груп, за які вони відповідають. Вся інформація про найменування каналів, адресацію каналів, адресацію областей та рівні сцен каналів зберігається в пам'яті контролера навантаження. Dynalite пропонує широкий асортимент контролерів навантаження, які можна комбінувати та підбирати для підтримки різних вимог проекту та різних типів світильників. Лінійка контролерів навантаження включає різні типи вихідних схем для комутації, дімування по передньому/задньому фронту, ШІМ-дімування, DALI та керування 0-10 В. Контролери пропонують діапазон канальних потужностей від 2 до 20 А, а також варіанти кріплення на стіну або DIN-рейку.

Переваги

  • Надійна конструкція

  • Широкий діапазон потужності та каналів

Застосування

  • Промислові
  • Навчальні заклади
  • Медичні заклади
  • Крамниці
  • Готелі

Файли

Вигляд

Family-Photographs-Dynalite Signal Dimmer Controllers
Кілька об‘єктів - Visuals