Будь першим!
Отримуй останні новини та оновлення — підпишись на нашу розсилку!
Калькулятор зеленого переходу
Історії клієнтів
Зв’язатися
Кар’єра
Новини та події
Офіційний каталог освітлення Philips має новий дім!
Доступно онлайн
Буклет виробу pdf 650.0 kB
Інструкції зі встановлення pdf 40.0 MB
Product-Photographs-929002997502_EU ZIP
Product-Diagrams-929002997502_EU ZIP
Опис виробу
MASTER Value, LEDtube, T8, Універсальне, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 160 lm/W, EEL C, G13, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc