Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Універсальне, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8

Опис виробу

MASTER Value, LEDtube, T8, Універсальне, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 147 lm/W, EEL D, G13, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002997302
Повний код замовлення: 871951431674400

Технічні характеристики

Розташування виводів
G13
Номінальний термін служби
60 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002997302 uk_UA pdf 644.2 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Вигляд

Product-Photographs-929002997302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002997302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 IES 2.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 ldt 91.7 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB