Доступно лише в магазині
Популярні завантаження
Опис виробу
MASTER, LEDtube, T8, EM, 1500 mm, 220-240 V, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, 50000 година (-н), 154.00 lm/W, G13
Код замовлення:
929001908308
Повний код замовлення:
871869681807700