Philips MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 150 lm/W, EEL D, G5, Скло, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003795502
Повний код замовлення: 872016930682000

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
60 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003795502 pdf 66.0 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003795502 uk_UA pdf 641.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003795502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003795502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU IES 21.1 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003795502 pdf 1.0 MB